Pince pour manchon taraudé
![](/fileadmin/_processed_/a/c/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5519-A__SALL__AIN__V1_28f520fe9d.png)
Défi
Le client avait demandé une pince double pour un tour. Comme son application n’utilisait qu’un robot de petite taille et de capacité de charge réduite, il fallait tenir particulièrement compte du poids lors de la construction de la pince.
Solution
Une pince double légère et robuste a été construite pour le chargement de la machine. Elle était faite à 100 % à partir de composants standard de Zimmer Group.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension interne
- Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 700 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | FED |
Course max. | 8 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 3 [kg] |
Poids de la pièce max. | 0.2 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés